BOS 759 mit Panoramascheibe und seitlichem Schieber für Schalter

BOS 759 mit Panoramascheibe und seitlichem Schieber für Schalter
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Batteriefachdeckel, Schrauben, Panoramascheibe, Schieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 759-9005

Teilenummer
BOS 759-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 157 Höhe H(mm) 84 Tiefe T(mm) 30
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 759 mit Panoramascheibe und seitlichem Schieber für Schalter, die Teilenummer ist BOS 759-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 759-9005.

Technischer Support