BOS 800 mit Panoramascheibe und Batteriefach 4 x 1,5 Mignon

BOS 800 mit Panoramascheibe und Batteriefach 4 x 1,5 Mignon
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Schrauben, Batteriefachdeckel, Kontakte, Panoramascheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOS 800-7038
BOS 800-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

30.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

30.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 196 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 40
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support