BOS 802 ohne Displayausschnitt mit Batteriefach 4 x 1,5 V Mignon

BOS 802 ohne Displayausschnitt mit Batteriefach 4 x 1,5 V Mignon
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Schrauben, Batteriefachdeckel, Kontakte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 802-9005

Teilenummer
BOS 802-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 196 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 40
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 802 ohne Displayausschnitt mit Batteriefach 4 x 1,5 V Mignon, die Teilenummer ist BOS 802-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 802-9005.

Technischer Support