BOS 901 mit Trageschlaufe und Aufstellfuß

BOS 901 mit Trageschlaufe und Aufstellfuß
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Displayscheibenmontage auf Anfrage
Lieferumfang:
Oberteil mit Dichtung, Unterteil, Trageschlaufe, Aufstellfuß, Schrauben, Displayscheibe (lose beigelegt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 901-7038

Teilenummer
BOS 901-7038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 211 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 26
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 901 mit Trageschlaufe und Aufstellfuß, die Teilenummer ist BOS 901-7038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 901-7038.

Technischer Support