BOS 903 mit Trageschlaufe und Batteriefach für 2 x 9V-Block

BOS 903 mit Trageschlaufe und Batteriefach für 2 x 9V-Block
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Displayscheibenmontage auf Anfrage
Lieferumfang:
Oberteil mit Dichtung, Unterteil mit Batteriefach, Trageschlaufe, Schrauben, Displayscheibe (lose beigelegt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 903-7038

Teilenummer
BOS 903-7038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 211 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 26
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 903 mit Trageschlaufe und Batteriefach für 2 x 9V-Block, die Teilenummer ist BOS 903-7038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 903-7038.

Technischer Support