Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BP 810
Höhe(mm) | 176 | Breite(mm) | 106 | Tiefe(mm) | 54,3 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Farbe | Grau |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Schutzart (IP) | IP40 |
RAL-Nummer | 7035 |
Sie befinden sich auf der Seite für Futura / Bopult, Pultgehäuse, die Teilenummer ist BP 810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP 810.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften