Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS 500 DI-D-1003-LO
Breite B(mm) | 147,4 | Höhe H(mm) | 77,1 | Tiefe T(mm) | 31,1 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Gelb | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 1003 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für BOS-Streamline, Dekordichtungen zur Schlüsselband-Befestigung, die Teilenummer ist BS 500 DI-D-1003-LO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS 500 DI-D-1003-LO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften