BoTouch Kunststoff, Set

BoTouch Kunststoff, Set
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
1 Gehäuserahmen mit geschäumter Dichtung, 4 Klemmelemente inkl. Schrauben, 4 Schrauben zur Rückhaubenbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTK 10.4-9005

Teilenummer
BTK 10.4-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 316 Höhe H(mm) 236 Tiefe T(mm) 53
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BoTouch Kunststoff, Set, die Teilenummer ist BTK 10.4-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTK 10.4-9005.

Technischer Support