Teilenummer
|
---|
EG-DO 30 |
EG-DO 45 |
EG-DO 50 |
EG-DO 60 |
EG-DO 70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendbares Produkt | |
---|---|---|---|---|---|
2.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Für EG 1230, 1530, 2030, nicht für EG..30 F | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Für EG 1545, nicht für EG 1545 F | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Für EG 1250, 2050, nicht für EG..50 F | |
3.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Für EG 1560, nicht für EG 1560 F | |
3.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Für EG 2070, nicht für EG 2070 F |
Loading...
Farbe | Sonstige | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendbares Produkt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften