Element / Universal, Gehäuse geschlossen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E 406
E 408
E 410
E 420
E 430
E 435
E 440
E 445
E 450
E 460
E 470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

12.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655030

13.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655045

14.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1005025

16.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1005040

18.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1206540

21.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1206565

21.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1508055

26.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1508080

28.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18811070

33.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 188110100

40.90 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 188110120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support