Element / Universal, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E 406 VL
E 440 VL
E 450 VL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

12.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655030

22.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1508055

31.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18811070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP30 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja

Technischer Support