Teilenummer
|
---|
E 410 F VL |
E 420 F VL |
E 450 F VL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 50 | 26 | |
17.00 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 50 | 41 | |
31.22 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 188 | 110 | 71 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP30 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften