Teilenummer
|
---|
EG 1030 |
EG 1040 |
EG 1230 |
EG 1240 |
EG 1250 |
EG 1530 |
EG 1545 |
EG 1560 |
EG 2030 |
EG 2050 |
EG 2070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 100 | 30 | |
15.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | 100 | 40 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 67 | 125 | 30 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 67 | 125 | 40 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 67 | 125 | 50 | |
20.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 150 | 30 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 150 | 45 | |
22.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 150 | 60 | |
21.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 112 | 200 | 30 | |
22.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 112 | 200 | 50 | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 112 | 200 | 70 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Schutzart (IP) | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften