Elegant, Gehäuse mit Kunststoff-Frontplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EG 1240 FK
EG 1250 FK
EG 1545 FK
EG 1560 FK
EG 2050 FK
EG 2070 FK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

18.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1256740

19.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1256750

22.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1508245

24.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1508260

23.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20011250

25.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20011270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support