Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften