Elegant-Pult, Gehäuse mit Displayscheibe und Folientastaturfläche

Elegant-Pult, Gehäuse mit Displayscheibe und Folientastaturfläche
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben, Rückwandplatte, Displayscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EG 1240 PD
EG 1545 PD
EG 2060 PD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

23.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712540

26.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215045

28.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220064

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support