Elegant, Zubehör, Schnellverschluss für EG 12..-20.., Polyamid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EG-SV

Teilenummer
EG-SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 5 Höhe H(mm) 5 Tiefe T(mm) 26,6
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Elegant, Zubehör, Schnellverschluss für EG 12..-20.., Polyamid, die Teilenummer ist EG-SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EG-SV.

Technischer Support