Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EG-WZ
Breite B(mm) | 8 | Höhe H(mm) | 8 | Tiefe T(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Natur | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 100 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Elegant, Zubehör, Eindrückwerkzeug für EG-SV, die Teilenummer ist EG-WZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EG-WZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften