Filotec, Gehäuse

Filotec, Gehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis:
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage. Deckel siehe Folgeseiten, bitte separat bestellen.
** = Lieferung ohne Schraubenbeipack. Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59000175 (1 Stück) bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, 4 Schrauben zur Deckelmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F 316-1000
F 320-1000
F 324-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

47.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16,4

49.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20,4

51.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 33,6 Höhe H(mm) 1000 Farbe Natur
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support