Euromas II, Gehäuse, mit Folientastaturrand, Polycarbonat

Euromas II, Gehäuse, mit Folientastaturrand, Polycarbonat
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EM 205 F
EM 206 F
EM 207 F-LP
EM 208 F
EM 210 F
EM 212 F
EM 213 F
EM 214 F-LP
EM 215 F
EM 217 F
EM 218 F-LP
EM 220 F
EM 221 F
EM 223 F
EM 224 F-LP
EM 225 F
EM 227 F
EM 229 F
EM 231 F
EM 232 F
EM 233 F
EM 236 F-LP
EM 237 F
EM 238 F
EM 239 F
EM 240 F
EM 241 F
EM 242 F
EM 247 F-LP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Geeignet für Tragschienenmontage

8.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525037Nein

11.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655037Ja

14.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 826057Ja

15.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986438Ja

16.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828057Ja

18.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10010057Ja

21.92 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 12212037Ja

31.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012057Ja

18.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208057Ja

23.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212057Ja

33.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15015057Ja

21.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608057Ja

34.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012077Ja

37.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20015077Ja

28.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2408060Ja

19.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828087Ja

26.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212087Ja

21.60 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 1608037Ja

23.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1608087Ja

41.08 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 20015037Ja

38.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 25016037Ja

31.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2408080Ja

35.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012092Ja

32.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16012092Ja

42.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25016057Ja

44.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25016092Ja

53.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250160122Ja

39.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 240120102Ja

57.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300160120Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support