Euromas II, Gehäuse, mit Folientastaturrand, ABS

Euromas II, Gehäuse, mit Folientastaturrand, ABS
  • Mengenrabatt
Hinweis:
ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ET 205 F
ET 206 F
ET 207 F-LP
ET 208 F
ET 210 F
ET 212 F
ET 213 F
ET 214 F-LP
ET 215 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Geeignet für Tragschienenmontage

6.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525037Nein

10.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655037Ja

12.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 826057Ja

12.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986438Ja

13.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828057Ja

15.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10010057Ja

16.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212037Ja

24.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012057Ja

15.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208057Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support