Euromas II, Gehäuse, einfarbig, ABS

Euromas II, Gehäuse, einfarbig, ABS
  • Mengenrabatt
Hinweis:
ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ET 205
ET 206
ET 207 LP
ET 208
ET 210
ET 212
ET 213
ET 214 LP
ET 215
ET 217
ET 238
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Geeignet für Tragschienenmontage

6.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525037Nein

10.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 655037Ja

12.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 826057Ja

12.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986438Ja

13.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 828057Ja

15.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10010057Ja

16.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212037Ja

24.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20012057Ja

15.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1208057Ja

18.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212057Ja

28.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16012092Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support