Filotec, Gehäuse mit Folientastaturfläche (1 mm)

Filotec, Gehäuse mit Folientastaturfläche (1 mm)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage. Deckel siehe Folgeseiten, bitte separat bestellen.
** = Lieferung ohne Schraubenbeipack. Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59000175 (1 Stück) bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, 4 Schrauben zur Deckelmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F 416-1000
F 420-1000
F 424-1000
F 516-1000
F 520-1000
F 524-1000
F 716-1000
F 720-1000
F 724-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)

49.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 41,616,4

50.77 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 41,620,4

53.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 41,624,4

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55,316,4

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55,320,4

65.90 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 55,324,4

67.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 71,816,4

74.95 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 71,820,4

78.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 71,824,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 1000 Farbe Natur IP-Schutzart IP40
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support