Filotec, Gehäuse mit Folientastaturfläche (1,5 mm) an einer und angeformten Wandlaschen an der anderen Halbschale

Filotec, Gehäuse mit Folientastaturfläche (1,5 mm) an einer und angeformten Wandlaschen an der anderen Halbschale
  • Mengenrabatt
Hinweis:
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage. Deckel siehe Folgeseiten, bitte separat bestellen.
** = Lieferung ohne Wandbefestigungslöcher und Schraubenbeipack. Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59000175 (1 Stück) bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, 8 Schrauben zur Deckelmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F 1036-1000 WL
F 1040-1000 WL
F 1048-1000 WL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

126.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36

130.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40

133.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 105 Höhe H(mm) 1000 Farbe Natur
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support