Filotec, Gehäuse mit Kühlrippen an einer und angeformten Wandlaschen an der anderen Halbschale

Filotec, Gehäuse mit Kühlrippen an einer und angeformten Wandlaschen an der anderen Halbschale
  • Mengenrabatt
Hinweis:
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage. Deckel siehe Folgeseiten, bitte separat bestellen.
** = Lieferung ohne Wandbefestigungslöcher und Schraubenbeipack. Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59000175 (1 Stück) bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, 8 Schrauben zur Deckelmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F 1048-1000 KWL
F 524-1000 KWL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)

146.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10548

101.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55,324,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 1000 Farbe Natur IP-Schutzart IP40
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support