Filotec, Deckel, Alu, 2 mm, naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F 1632 D

Teilenummer
F 1632 D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 165,5 Höhe H(mm) 2 Tiefe T(mm) 33,5
Farbe Natur IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Filotec, Deckel, Alu, 2 mm, naturfarben eloxiert, die Teilenummer ist F 1632 D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F 1632 D.

Technischer Support