Teilenummer
|
---|
VESA 75 WB-9005 |
VESA 75 WB-9016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 9005 | |
8.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 9016 |
Loading...
Breite B(mm) | 115,1 | Höhe H(mm) | 90 | Tiefe T(mm) | 7,5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften