Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, Vestamid mit F05-Aufnahme, schwarz, IP 65

Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, Vestamid mit F05-Aufnahme, schwarz, IP 65
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Pg 13 Steckverschraubung für PST-Ausschnitt bitte separat bestellen (Bestell-Nr.: 12060407).
Ausführung mit glasklarem Deckel (PC) sowie in Gehäusematerial PC-Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, auf Anfrage lieferbar.
Achtung: Da die Montage der Stellachse inkl. der Stellachsendichtung erst bei der Komplettbestückung des Gerätes erfolgt, ist der Hersteller des Komplettgerätes für die Einhaltung der Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 für diese Dichtstelle verantwortlich! Eine Gewährleistung hierfür kann durch den Gehäusehersteller nicht übernommen werden.
Lieferumfang:
Unterteil, Oberteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V 215 F05-FG-PST
V 215 F05-FG-ZR
V 215 F05-PST
V 215 F05-ZR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

40.65 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage mit PST-Ausschnitt und Sichtfenster

40.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Zentrierring und Sichtfenster

38.77 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage mit PST-Ausschnitt

38.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage mit Zentrierring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 120 Höhe H(mm) 80 Tiefe T(mm) 55
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support