Breite B(mm) | 113 | Höhe H(mm) | 65 | Tiefe T(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften