Elesett / Eletec, Eletec Gehäuse, Steckergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESO 1250 / ESU 1200 E/CEE - 9016
ESO 1250 E / ESU 1200 - 9016
ESO 1250 E / ESU 1200 E/CEE - 9016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

28.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Oberteil in glatter geschlossener Ausführung; Unterteil mit Stecker (CEE 7/7; Hybrid-Stecker-Typ E+F)

28.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Oberteil mit Schutzkontakt-Steckdose; Unterteil in geschlossener Ausführung

32.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Oberteil mit Schutzkontakt-Steckdose; Unterteil mit Stecker (CEE 7/7; Hybrid-Stecker-Typ E+F)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 125 Höhe H(mm) 67 Tiefe T(mm) 50
Farbe Weiß IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9016 Einsatztemperatur(°C) -25 - 80
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support