Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SE 420 EU - 9016
Breite B(mm) | 100 | Höhe H(mm) | 50 | Tiefe T(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | IP-Schutzart | IP20 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9016 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 80 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften