BOS-Streamline, Zubehör, Universal Clip

BOS-Streamline, Zubehör, Universal Clip
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Mechanische Bearbeitung und Montage auf Anfrage.
Bei der Anbringung des Clips bleibt die Schutzart des Gehäuses bis zu IP 65 erhalten.
Lieferumfang:
1 Clip inkl. Befestigungsmaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC1 - 7024
UC1 - 7035
UC1 - 7038
UC1 - 9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7024

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7035

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 57,4 Höhe H(mm) 29 Tiefe T(mm) 15,6
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support