UDS Universal-Docking-Station, Übergabekontakte mit Klebefilm, 6-polig, für adaptierbare Gehäuse

UDS Universal-Docking-Station, Übergabekontakte mit Klebefilm, 6-polig, für adaptierbare Gehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Stiftleisten:0,635 x 0,635 mm, Raster 2,54 mm; Flachbandkabel: AWG 26, Raster: 1,27 mm; Durchgängige Belastbarkeit: bei U = 12 V/DC : I = 3A max.
Lieferumfang:
1 Kontakt mit Kabel 200 mm (-K) / 1 Kontakt mit Stiftleiste (-S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UDS-6F-K
UDS-6F-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

11.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 Kontakt mit Kabel 200 mm

7.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 Kontakt mit Stiftleiste

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 26 Höhe H(mm) 11 Tiefe T(mm) 0,8
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Sonstige
Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Ja Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support