Unimas, Unimas Gehäuse

Unimas, Unimas Gehäuse
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 2 Kunststofffrontplatten, 2 Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U 85-7035
U 110-7035
U 135-7035
U 160-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

9.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 854081

13.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11060107

20.13 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 13560132

23.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16075133

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -10 - 65
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support