Teilenummer
|
---|
U 85 FAE |
U 110 FAE |
U 135 FAE |
U 160 FAE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.52 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 73,7 | 34,7 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 96,7 | 54,7 | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 121,7 | 54,7 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 144,7 | 69,7 |
Loading...
Tiefe T(mm) | 2 | Farbe | Natur | IP-Schutzart | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften