UDS Universal-Docking-Station, Wand- und Tischgehäuse, Tisch- und Wandgehäuse S

UDS Universal-Docking-Station, Wand- und Tischgehäuse, Tisch- und Wandgehäuse S
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil vormontiert, Unterteil, Platinenklemmbrücke, Blindplatte, Gummifüße, Schraubenabdeckung, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UDS-B-S
UDS-G-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

24.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

24.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 113 Höhe H(mm) 65 Tiefe T(mm) 31
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support