Hersteller-Teilenummer: FP 60014
Marke: BOPLA
Preis: 12.20 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 282,3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FP 60014
Höhe H(mm) | 2 | Tiefe T(mm) | 81,7 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Rastermaß (TE) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ultrapult, Rückwände, 2 mm, Alu naturfarben eloxiert, die Teilenummer ist FP 60014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FP 60014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FP 30014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 149 |