Ultramas, Frontplatten, 2 mm, ABS, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, einseitig genarbt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPK 30009
FPK 30012
FPK 30018
FPK 30021
FPK 30027
FPK 30030
FPK 30036
FPK 50011
FPK 50020
FPK 50029
FPK 60009
FPK 60012
FPK 60018
FPK 60021
FPK 60027
FPK 60030
FPK 60036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)
Rastermaß (TE)

3.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14956,39

3.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14971,512

4.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14910218

4.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 149117,221

5.13 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 149147,727

5.48 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 149162,930

5.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 149193,436

4.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215,666,411

5.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215,6112,220

6.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215,6157,929

5.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,356,39

5.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,371,512

6.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,310218

6.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3117,221

7.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3147,727

7.53 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 282,3162,930

8.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3193,436

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 2 Farbe Grau IP-Schutzart IP40
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support