Hersteller-Teilenummer: FPK 30014
Marke: BOPLA
Preis: 3.50 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 149 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FPK 30014
Höhe H(mm) | 2 | Tiefe T(mm) | 81,7 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Rastermaß (TE) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ultrapult, Rückwände, Kunststoff, 2 mm, lichtgrau, die Teilenummer ist FPK 30014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FPK 30014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FPK 60014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 282,3 |