Bocard, Zubehör, Tragschienenhalter für Hutschienen DIN EN 60715 TH 35, Polyamid

Bocard, Zubehör, Tragschienenhalter für Hutschienen DIN EN 60715 TH 35, Polyamid
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Befestigungsdome zur Montage des TSH 35-2 sind an den Bocard-Unterteilen, bis zur Größe BCD 250, bereits eingespritzt. Die Schutzart des Bocard-Gehäuses bleibt somit erhalten.
Lieferumfang:
2 Tragschienenhalter, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH 35-2

Teilenummer
TSH 35-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff Größe (Höhe)(mm) 43,5
Größe (Breite)(mm) 30 Größe (Tiefe)(mm) 11 Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Schutzart (IP) IP00

Sie befinden sich auf der Seite für Bocard, Zubehör, Tragschienenhalter für Hutschienen DIN EN 60715 TH 35, Polyamid, die Teilenummer ist TSH 35-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH 35-2.

Technischer Support