Teilenummer
|
---|
TSH 35 AL - 50 |
TSH 35 AL - 100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | |
7.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 |
Loading...
Breite B(mm) | 52 | Tiefe T(mm) | 7,2 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften