Elesett / Eletec, Eletec Gehäuse, Steckergehäuse mit Stecker

Elesett / Eletec, Eletec Gehäuse, Steckergehäuse mit Stecker
  • Mengenrabatt
Hinweis:
- Oberteil in glatter geschlossener Ausführung
- Unterteil mit Stecker (CEE 7/7; Hybrid-Stecker-Typ E+F)
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE 420 E/CEE - 9016
SE 430 E/CEE - 9016
SE 435 E/CEE - 9016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

21.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1005040

25.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1206540

28.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1206566

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß IP-Schutzart IP20 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9016 Einsatztemperatur(°C) -25 - 80
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support