Teilenummer
|
---|
SE 432 DE - 9016 |
SE 435 DE - 9016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | |
34.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 66 |
Loading...
Breite B(mm) | 120 | Höhe H(mm) | 65 | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP20 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 9016 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 80 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften