CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Scharniere, Frontdeckelscharnier, lichtgrau, für Fronten und Basiselemente oder Fronten und Rückwanddeckel

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Scharniere, Frontdeckelscharnier, lichtgrau, für Fronten und Basiselemente oder Fronten und Rückwanddeckel
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Öffnungswinkel ca. 135°.
Nicht bei BC...NG verwendbar.
Lieferumfang:
1 Scharnier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC 1230

Teilenummer
SC 1230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 8,5 Höhe H(mm) 131,8 Tiefe T(mm) 38,3
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Scharniere, Frontdeckelscharnier, lichtgrau, für Fronten und Basiselemente oder Fronten und Rückwanddeckel, die Teilenummer ist SC 1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC 1230.

Technischer Support