Teilenummer
|
---|
PS KL |
PS ML |
PS PL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Farbe | Werkstoff | Ausführung der Oberfläche | Einsatztemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54,5 | 64,6 | 31,1 | - | Sonstige | Unbehandelt | -40 - 110 | |
33.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 64,4 | 18,1 | - | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | -60 - 140 | |
27.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54,4 | 50 | 32,6 | Natur | Stahl | Verzinkt | -60 - 140 |
Loading...
IP-Schutzart | IP00 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Farbe
Werkstoff
Ausführung der Oberfläche
Einsatztemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften