CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Handgriff

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Handgriff
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Nicht einsetzbar bei Verwendung eines Scharnieres im Griffbereich. Die maximale Traglast des Handgriffs beträgt 300 N. Bearbeitung des Gehäuses auf Anfrage.
Lieferumfang:
Handgriffseitenteile (PA6), Dichtungen, Schrauben
HSP: 1 Profil (Aluminium)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS 1000
HS 2000
HS 3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

29.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 179,1

30.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229,9

33.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 326,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 173,1 Tiefe T(mm) 43,1 Farbe Grau
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Technischer Support