Teilenummer
|
---|
RD 1000 HSC |
RD 2000 HSC |
RD 3000 HSC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Rastermaß (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.48 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 133,4 | 20 | |
48.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 184,2 | 30 | |
59.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280,72 | 49 |
Loading...
Höhe H(mm) | 138 | Tiefe T(mm) | 48 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7024 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften