Teilenummer
|
---|
RCPM 1300 |
RCPM 1600 |
RCPM 1600 V0 |
RCPM 1700 |
RCPM 2000 |
RCPM 2500 |
RCPM 2500 V0 |
RCPM 3100 |
RCPM 3100 V0 |
RCPM 3500 |
RCPM 3500 V0 |
RCPM 4000 |
RCPM 4000 V0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Produktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 186 | 103 | Standard | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 161 | 93 | Standard | |
72.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 161 | 93 | CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage. | |
57.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 161 | 121 | Standard | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 213 | 185 | 104,5 | Standard | |
87.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 257 | 217 | 132,5 | Standard | |
111.20 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 257 | 217 | 132,5 | CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage. | |
100.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 261 | 132,5 | Standard | |
153.30 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 296 | 261 | 132,5 | CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage. | |
120.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 281 | 158 | Standard | |
206.52 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 296 | 281 | 158 | CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage. | |
132.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 363,4 | 318,6 | 150 | Standard | |
191.28 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 363,4 | 318,6 | 150 | CSA Zertifikat für alle V0 Varianten auf Anfrage. |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Produktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften