Teilenummer
|
---|
RCPM 130 F |
RCPM 160 F |
RCPM 170 F |
RCPM 200 F |
RCPM 250 F |
RCPM 310 F |
RCPM 350 F |
RCPM 400 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | IP-Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 186 | 82,5 | IP65 | |
43.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 161 | 72,5 | IP65 | |
47.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 161 | 100,5 | IP65 | |
46.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 213 | 185 | 84 | IP65 | |
79.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 257 | 217 | 112 | IP65 | |
92.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 261 | 112 | IP54 | |
103.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 281 | 137,5 | IP54 | |
124.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 363,4 | 318,6 | 130,5 | IP54 |
Loading...
Farbe | Grau | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
IP-Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften