CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, Kartenführungen für die 19"-Innenaufbauten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KF 1230

Teilenummer
KF 1230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 10,6 Höhe H(mm) 14,5 Tiefe T(mm) 155
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, Kartenführungen für die 19"-Innenaufbauten, die Teilenummer ist KF 1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KF 1230.

Technischer Support